??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
CAD-Modellauswahl
BALLUFF BCC M425-M413-3A-602-PX0334-003
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Beschreibung
Verbindungsleitungen
Stückliste
BALLUFF BCC M425-M413-3A-602-PX0334-003
VERF
Verfügbarkeit
Verfügbar
BC
Bestellcode
BCC037Z
TC
Artikelbezeichnung
BCC M425-M413-3A-602-PX0334-003
PX
Produktansicht
44258_01
ICON
TRAFFIC
Zollnummer
85444290
TECH
Tech. Details
Tech. Detail
EDZ
BAL.BCC037Z
DESCRIPT
Beschreibung
Anschluss 1 = M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert, Anschluss 2 = M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert, Betriebsspannungsanzeige = LED grün/nein, Funktionsanzeige = ja/nein, Funktionsanzeige (Pin 4) = LED gelb, Kabel = PUR schwarz, 0.3 m, schleppkettentauglich, Anzahl der Leiter = 3, Kabeltemperatur, feste Verlegung = -50...90 °C, Kabeltemperatur, flexible Verlegung = -25...90 °C, Betriebsspannung Ub = 30 VDC, Nennstrom (40 °C) = 4.0 A, Schutzart = IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K, Zulassung/Konformität = CE, cULus, WEEE
CAE
EPlan
Voransichten
Embedded user actions